Bockrolle 160 mm
Zeta stainless
Order number:
990830199
EAN:
4031582313864
Produktnummer:
8678TOO160P63
Die Zeta stainless ist eine Bockrolle, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist u...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Zeta stainless ist eine Bockrolle, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich durch ihre robuste Konstruktion auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung, was eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 160 mm auf und ist aus Polyamid in schwerer Qualität gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Lagerung erfolgt durch Gleitlager, die eine zuverlässige und wartungsarme Funktion ermöglichen. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 200 mm. Hinsichtlich der Tragfähigkeit bietet die Zeta stainless eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit ist abhängig von der Betriebsgeschwindigkeit und beträgt 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h, wodurch eine flexible Einsatzbarkeit in verschiedenen Anwendungsszenarien ermöglicht wird.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Unterbrechungsfreier Betrieb
Drehgelenk mit Staubring für kontinuierliche, unterbrechungsfreie Bewegung.
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.
Dauerhaft waschbar
Alle Metallkomponenten aus rostfreiem Stahl.
Wartungsarme Materialien
Alle Metallkomponenten aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl gefertigt.
Gehärteter Schwenkkopf
Verstärkte und wärmebehandelte Kugelabdeckungen.