Bockrolle 150 mm
Omikron twin
Order number:
990806805
EAN:
4031582316940
Produktnummer:
9958FTP150P65
Die Bockrolle Omikron twin ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse au...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Bockrolle Omikron twin ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer. Das Laufrad besteht aus Gusseisen mit einem gegossenen Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 150 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 245 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h bzw. 1400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 3600 kg erreicht. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie für schwere AGV-Systeme.
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
Robuste Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit.
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
Extrem robuste Konstruktion
Geschweisste Vollstahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit.
Robuste Konstruktion
Extraschweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Böden mit Lastverteilung schützen
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodenabdrücke.