Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Omikron twin ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und für anspruchsvolle Industrieanwendungen konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 230 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 1800 kg bei 4 km/h bzw. 1400 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 2700 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie schwere AGV-Systeme.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
9950FTP150P65
EAN
4031582316766
S4-Materialnummer
990803669
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
189 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
1400 kg
Statische Tragfähigkeit
3600 kg
Bauhöhe
245 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
17.83 kg
Produktname
Omikron twin
Norm
ähnlich EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Schwerlastplatte
Plattenloch Durchmesser
15 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
120 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
160 mm
Plattenlänge
200 mm
Plattenbreite
160 mm
Housing
Farbe
Transparente Beschichtung
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Axialrillen- und Kegelrollenlager
Dom Durchmesser
160 mm
Störkreis
280 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
140 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
150 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
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
Robuste Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit.
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
Schnelle Wartung
Drehverbindungen mit Langzeitfett geschmiert und mit Schmiernippel für einfache Wartung ausgestattet.
Extrem robuste Konstruktion
Geschweisste Vollstahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit.
Robuste Konstruktion
Extraschweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit.
Optimierte Manövrierfähigkeit
Doppelrolle mit hoher Manövrierfähigkeit dank Differentialeffekt.
Böden mit Lastverteilung schützen
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodenabdrücke.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 150 mm
Bockrolle 150 mm
Omikron twin
9958FTP150P65

Die Bockrolle Omikron twin ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer. Das Laufrad besteht aus Gusseisen mit einem gegossenen Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 150 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 245 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h bzw. 1400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 3600 kg erreicht. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie für schwere AGV-Systeme.

150 mm
245 mm
1800 kg
150 mm
245 mm
1800 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 150 mm
Bockrolle 150 mm
Omikron twin
9958FTP150P65

Die Bockrolle Omikron twin ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer. Das Laufrad besteht aus Gusseisen mit einem gegossenen Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 150 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 245 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h bzw. 1400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 3600 kg erreicht. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie für schwere AGV-Systeme.

150 mm
245 mm
1800 kg
150 mm
245 mm
1800 kg