Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Bockrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, schwer. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet versehen. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 500 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
8478UFX125P62
EAN
4031582313352
S4-Materialnummer
990034807
Core attributes
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
250 kg
Statische Tragfähigkeit
500 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.83 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
100 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Stahl, Rostfrei
Gabelform
Bauchig
Material
Rostfreier Stahl, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
63 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Unterbrechungsfreier Betrieb
Drehgelenk mit Staubring für kontinuierliche, unterbrechungsfreie Bewegung.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Leiser Lauf
Ausführungen mit Weichrädern für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Vibrationsarmer Transport
Extraweiche Räder mit guten stossdämpfenden Eigenschaften.
Schutzsiegel
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz.
Dauerhaft waschbar
Alle Metallkomponenten aus rostfreiem Stahl.
Wartungsarme Materialien
Alle Metallkomponenten aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl gefertigt.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 160 mm
Lenkrolle 160 mm
Alpha stainless
8470UFX160P63

Die Alpha stainless Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, schwer, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Alpha stainless
8477UFX160P63

Die Alpha stainless Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, schwer, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem Elastikreifen, spurlos, und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 500 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

160 mm
200 mm
250 kg
160 mm
200 mm
250 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 160 mm
Lenkrolle 160 mm
Alpha stainless
8470UFX160P63

Die Alpha stainless Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, schwer, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Alpha stainless
8477UFX160P63

Die Alpha stainless Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, schwer, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem Elastikreifen, spurlos, und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 500 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

160 mm
200 mm
250 kg
160 mm
200 mm
250 kg