Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Alpha stainless Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, schwer, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
8470UFX160P63
EAN
4031582312645
S4-Materialnummer
990035532
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2.23 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Stahl, Rostfrei
Gabelform
Bauchig
Material
Rostfreier Stahl, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
270 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
135 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
63 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
46 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
46 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Unterbrechungsfreier Betrieb
Drehgelenk mit Staubring für kontinuierliche, unterbrechungsfreie Bewegung.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Leiser Lauf
Ausführungen mit Weichrädern für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Einfache Lenkung
Drehkopf mit doppeltem Kugellager.
Vibrationsarmer Transport
Extraweiche Räder mit guten stossdämpfenden Eigenschaften.
Schutzsiegel
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz gegen Spritzwasser und Schmutz.
Dauerhaft waschbar
Alle Metallkomponenten aus rostfreiem Stahl.
Wartungsarme Materialien
Alle Metallkomponenten aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl gefertigt.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Alpha stainless
8477UFX160P63

Die Alpha stainless Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, schwer, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem Elastikreifen, spurlos, und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 500 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

160 mm
200 mm
250 kg
160 mm
200 mm
250 kg
Varianten
Bockrolle 160 mm
Bockrolle 160 mm
Alpha stainless
8478UFX160P63

Die Bockrolle Alpha stainless ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, schwer. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet versehen. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Alpha stainless
8477UFX160P63

Die Alpha stainless Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, schwer, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem Elastikreifen, spurlos, und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 500 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

160 mm
200 mm
250 kg
160 mm
200 mm
250 kg
Varianten
Bockrolle 160 mm
Bockrolle 160 mm
Alpha stainless
8478UFX160P63

Die Bockrolle Alpha stainless ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, schwer. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet versehen. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg