Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus hochwertigem Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist, und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgestattet. Mit einem Raddurchmesser von 108 mm und einer Gesamthöhe von 132 mm bietet diese Rolle eine dynamische Tragfähigkeit von 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 300 kg. Die vielseitigen Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3478POJ108P62 T/G-small
EAN
4031582306613
S4-Materialnummer
990000936
Core attributes
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
132 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.41 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
108 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Unterbrechungsfreier Betrieb
Drehgelenk mit Staubring für kontinuierliche, unterbrechungsfreie Bewegung.
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 108 mm
Basetech
POR 108x36-Ø12 HL44,4

Das Basetech Rad aus Polypropylen mit einem Durchmesser von 108 mm und einer Laufflächenbreite von 36 mm ist speziell für den Einsatz in Rollen konzipiert. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm besitzt. Das mit Rollenlagern ausgestattete Rad verfügt über eine Lauffläche aus dem gleichen Material wie der Radkörper. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht.

108 mm
160 kg
108 mm
160 kg