Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Basetech Rad aus Polypropylen mit einem Durchmesser von 108 mm und einer Laufflächenbreite von 36 mm ist speziell für den Einsatz in Rollen konzipiert. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm besitzt. Das mit Rollenlagern ausgestattete Rad verfügt über eine Lauffläche aus dem gleichen Material wie der Radkörper. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
POR 108x36-Ø12 HL44,4
EAN
4031582320794
S4-Materialnummer
199030953
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.15 kg
Produktname
Basetech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44.4 mm
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
108 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Rollenlager
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.