- Startseite
- Branchen & Lösungen
- Healthcare
- Medizinische Wagen
-
Medikamentenwagen
Medikamentenwagen
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einer rechteckigen Platte mit Abstand US-Anschraubloch ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, medizinische Bildgebungsgeräte, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Büromöbel, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte mit Abstand US-Anschraubloch ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist, während die Radlagerung durch rostfreie Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 240 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie für Anästhesiewagen, Pflegebetten, Medikamentenwagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine rechteckige Platte mit Abstand US-Anschraubloch als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist, während die Radlagerung durch ein rostfreies Präzisionskugellager realisiert wird. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 240 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige medizinische und professionelle Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Büromöbel, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und eignet sich für vielfältige medizinische und gewerbliche Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet, wodurch leiser Lauf und hohe Langlebigkeit gewährleistet werden. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht, was sie ideal für Anästhesiewagen, Pflegebetten, Medikamentenwagen und weitere medizintechnische Geräte macht.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und eignet sich für vielfältige medizinische und gewerbliche Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet, wodurch leiser Lauf und hohe Langlebigkeit gewährleistet werden. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 146 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 110 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 220 kg erreicht, was sie ideal für Anästhesiewagen, Pflegebetten, Medikamentenwagen und weitere medizintechnische Geräte macht.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte mit Abstand US-Anschraubloch ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist und über ein rostfreies Präzisionskugellager verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Büromöbel, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 240 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte ausgestattet und eignet sich für vielfältige medizinische und gewerbliche Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für Anästhesiewagen, Pflegebetten, medizinische Geräte wie CT-Scanner und MRT, Dialysewagen, Büromöbel, Patientenlifter und professionelle Reinigungswagen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte ausgestattet und eignet sich für vielfältige medizinische und gewerbliche Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für Anästhesiewagen, medizinische Bildgebungsgeräte, Pflegebetten, Dialysewagen und weitere professionelle Anwendungen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte mit Abstand US-Anschraubloch ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist, während die Radlagerung durch rostfreie Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, medizinische Bildgebungsgeräte, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Büromöbel, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 118 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle und Beatmungsgeräte sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 118 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 240 kg. Diese technischen Eigenschaften machen sie ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Krankenhäusern, Pflegeheimen und bei Büromöbeln, wo elektrische Leitfähigkeit und präzise Bewegung erforderlich sind.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad besteht aus einem elektrisch-leitfähigen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 120 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht, wodurch sich die Rolle ideal für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle und weitere professionelle Einsatzbereiche eignet.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer gespritzten Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem Polyurethan, wobei die Radlagerung ebenfalls durch Präzisionskugellager realisiert wird. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 120 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 240 kg erreicht, wodurch sie sich ideal für medizinische Geräte, Pflegeeinrichtungen und professionelle Anwendungen eignet.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Laufeigenschaften. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 120 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 240 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Büroumgebungen und professionellen Reinigungsanwendungen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 120 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 240 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle und professionelle Reinigungswagen, wo elektrische Leitfähigkeit und präzise Beweglichkeit erforderlich sind.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Laufeigenschaften. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 120 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Laufeigenschaften. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 120 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche, wobei die Radlagerung ebenfalls durch Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle besonders geeignet für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle sowie professionelle Reinigungswagen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche, wobei die Radlagerung ebenfalls durch Präzisionskugellager erfolgt. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen und OP-Robotern sowie in Büromöbeln und professionellen Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid auf, während die Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem, gespritztem Polyurethan gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt ebenfalls über Präzisionskugellager. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 240 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen und professionellen Anwendungen.