Integral
2044UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Medizinische Betten & Stretcher, Medizinische Einrichtungen |
|---|---|
| Produktname | Integral |
| Produkttyp | Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller |
| 3 km/h Tragfähigkeit | 150 KG |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 150 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 450 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 158 mm |
| Gesamtbreite | 62 mm |
| Gesamtgewicht | 0,98 KG |
| Zertifikat | Getestet und überwacht durch TÜV Süd |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Stahlblech, mittel |
|---|---|
| Gabelform | Geschlossen |
| Schwenklager | Präzisionskugellager |
| Farbe | Grauweiß (RAL9002), Grauweiß (RAL9002) |
| Ausladung | 35 mm |
| Schwenkradius | 97,5 mm |
| Störkreis | 195 mm |
| Dom Durchmesser | 62 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Polyamid |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Radlagerung | Präzisionskugellager |
| Laufflächenfarbe | Schiefergrau (RAL7015), Schiefergrau (RAL7015) |
| Radfarbe | Schiefergrau (RAL7015) |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 32 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Befestigung
| Befestigungsart | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken |
|---|---|
| Zapfen Durchmesser | 28 mm |
| Zapfenlänge | 96 mm |
| Gewindeposition im Zapfen | 19 mm |
| Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen | 4 |