Elastech
IEP 300x55-Ø20 HL66
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Industrielle Kunden, Maschinen & Werkstattausrüstung, Schwertransport Lösungen |
---|---|
Produktname | Elastech |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 600 KG |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 480 KG |
Statische Tragfähigkeit | 1200 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C |
Gesamtgewicht | 3,89 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad
Material des Radkörpers | Aluminium |
---|---|
Material der Lauffläche | Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Radfarbe | Strahlschwarz (ähnlich RAL9005) |
Raddurchmesser | 300 mm |
Breite der Lauffläche | 55 mm |
Achsloch Durchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 66 mm |
Radbreite | 55 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 68 Shore A |