Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Bei der Linea clinic handelt es sich um eine Lenkrolle mit zentraler, totaler oder gerichteter Verriegelung, deren Vorbau mit einer Nockenbohrung für Profilstangen in kurzer Ausführung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellagersystem. Das Laufflächenmaterial besteht aus eingespritztem Polyurethan mit elektrisch leitfähigen Eigenschaften, während das Rad über eine präzise Kugellagerkonstruktion aus Edelstahl verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamthöhe von 155 mm. Die Tragfähigkeit ist für Anwendungen mit mittlerer Beanspruchung konzipiert und bietet eine Tragfähigkeit von 150 kg bei 3 km/h und eine statische Tragfähigkeit von 450 kg. Das Gehäuse beinhaltet einen integrierten Kabelfänger aus Polyethylen. Bei waschbaren Betten muss die Versiegelung im Montagebereich vom Hersteller des Krankenhausbetts durchgeführt werden.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5944USC150R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382563
Kernattribute
Zertifikat
Getestet und überwacht durch TÜV Süd
Typ
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
71 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
450 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,15 kg
Produktname
Linea clinic
Norm
EN12531 - Krankenbettenrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
50 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Hinweis
Gehäuse mit integriertem Kabelabweiser aus Polyethylen.
Material
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Störkreis
254 mm
Ausladung
47,5 mm
Schwenkradius
122,5 mm
Rad
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei
Griff-Set
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem geringe Bauhöhe zur Reduzierung des Unfallrisikos unter Krankenhausbetten
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller 150 mm
Linea clinic
5946USC150R36-32S30 CC R9002

Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz ausgestattet ist, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager und verfügt über einen integrierten Kabelabweiser aus Polyethylen. Das Rad hat eine Lauffläche aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Durchmesser von 150 mm. Die Gesamthöhe beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.

150 mm
Mittlere Last
155 mm
150 mm
Mittlere Last
155 mm