Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller 150 mm
Integral stainless
Bestellnummer:
990002676
EAN:
4031582342406
Artikelnummer:
7046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Ausgezeichnetes Design
Die Integral stainless ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-ar...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Integral stainless ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken als Befestigung, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, mittel, und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad mit 150 mm Durchmesser kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe beträgt 183 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg sowohl bei 3 km/h als auch bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen sowie Krankenhäuser und Alten- und Pflegeheime.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Kernattribute
Montage
Gehäuse
Rad
Griff-Set
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Zuverlässiger Scanvorgang
Antimagnetisch für Sicherheitsscanner und Magnetresonanztomographie
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Indvidualisierbare Abdeckung
Form der Gehäuseabdeckung individuell anpassbar
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard
Bequemes Schieben
Einfaches Überwinden von Hindernissen mit großen Rädern und elastischen Radkernen
Mehrstufige Schaltfunktion
Bis zu drei Feststellerpositionen: Richtungsfeststeller, Totalfeststeller oder freie Beweglichkeit