Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Agila
EAN:
4031582326956
Artikelnummer:
2477PJP150R07-Ø19-21,5
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erfor...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm ist aus Polypropylen gefertigt und mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi versehen, die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 188 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Kernattribute
Montage
Gehäuse
Rad
Griff-Set