Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Agila
EAN:
4031582326499
Artikelnummer:
2477PJO125R07-Ø31-35
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erfor...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 125 mm Durchmesser kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Thermoplastischer Gummi-Lauffläche und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei 3 km/h Geschwindigkeit und 200 kg statisch, wodurch sie sich ideal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Kernattribute
Montage
Gehäuse
Rad
Griff-Set