Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen und professionellen Anwendungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5941XSC125P51 RAL9002
EAN
4031582353273
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
148 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
50 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
70 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Linea
5940-CAP

Das Linea Zubehör ist eine speziell entwickelte Komponente zur Ergänzung und Optimierung von Rollensystemen, die durch ihre präzise Konstruktion eine zuverlässige Funktionalität gewährleistet. Diese technische Lösung ermöglicht es Ingenieuren, bestehende Rollenkonfigurationen zu erweitern und an spezifische Anwendungsanforderungen anzupassen, wodurch die Gesamtleistung des Systems verbessert wird.

Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Linea
5940XSC125P51 RAL9002

Die Lenkrolle Linea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche, wobei die Radlagerung durch rostfreie Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle besonders geeignet für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen.

125 mm
Leichtlast
148 mm
125 mm
Leichtlast
148 mm
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Linea
5947XSC125P51 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche, wobei das Radlager als rostfreies Präzisionskugellager ausgeführt ist. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen.

125 mm
Leichtlast
148 mm
125 mm
Leichtlast
148 mm
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller 125 mm
Linea
594CXSC125P51 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid auf, während die Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem, gespritztem Polyurethan gefertigt ist und mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet ist. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm beträgt die Gesamthöhe 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht.

125 mm
Leichtlast
148 mm
125 mm
Leichtlast
148 mm