Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte mit Abstand US-Anschraubloch ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid auf, während die Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem, gespritztem Polyurethan gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige medizinische und professionelle Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Büromöbel, OP-Roboter und Reinigungswagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5941XSP100P52 RAL9002
EAN
4031582352368
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
120 kg
Statische Tragfähigkeit
240 kg
Bauhöhe
124 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Rechteckige Platte, Abstand US-Anschraubloch
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
76 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
72 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
52 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
44,5 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
70 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
216 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
108 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Linea
5940-CAP

Das Linea Zubehör ist eine speziell entwickelte Komponente zur Ergänzung und Optimierung von Rollensystemen, die durch ihre präzise Konstruktion eine zuverlässige Funktionalität gewährleistet. Diese technische Lösung ermöglicht es Ingenieuren, bestehende Rollenkonfigurationen zu erweitern und an spezifische Anwendungsanforderungen anzupassen, wodurch die Gesamtleistung des Systems verbessert wird.

Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Linea
5940XSP100P52 RAL9002

Die Lenkrolle Linea ist mit einer rechteckigen Platte mit Abstand US-Anschraubloch ausgestattet und eignet sich für vielfältige medizinische und gewerbliche Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 240 kg erreicht.

100 mm
Leichtlast
124 mm
100 mm
Leichtlast
124 mm
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Linea
5947XSP100P52 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine rechteckige Platte mit Abstand US-Anschraubloch als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid auf, während die Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem, gespritztem Polyurethan gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen und weitere Krankenhausausstattung sowie Büromöbel und professionelle Reinigungswagen.

100 mm
Leichtlast
124 mm
100 mm
Leichtlast
124 mm