Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Kappa ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus superschweres Polyamid als Radkörpermaterial, wobei die Lauffläche identisch mit Radkörper ausgeführt ist und über Präzisionskugellager verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 80 mm bei einer Gesamthöhe von 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1200 kg bei 3 km/h, 1200 kg bei 4 km/h und 1000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2000 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
9680MOP080P63
EAN
4031582429022
Kernattribute
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
110 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
1200 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1200 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
1000 kg
Statische Tragfähigkeit
2000 kg
Bauhöhe
135 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
3,19 kg
Produktname
Kappa
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
135 mm
Plattenbreite
110 mm
Gehäuse
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Material
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Störkreis
162 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
81 mm
Rad
Material des Radkörpers
Superschweres Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
60 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Gesicherte Befestigungsplatte
Montageplatte mit Mutter und Schraube gesichert
Stabile Konstruktion
Massive Stahlplatte für maximale Tragfähigkeit
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Langlebige Oberflächen
Hochwertige Verzinkung für lange Lebensdauer unter harten Bedingungen
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Zwei gehärtete zweireihige Kugellaufbahnen garantieren außergewöhnliche Stabilität
Flexible Feststellung
Einsatz von zwei unabhängigen Betätigungssystemen in einer Rolle