Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Kappa ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Polyurethan, gegossen Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 1000 kg bei 4 km/h und 800 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 2000 kg beträgt. Hauptanwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
9680ITP250P63 Convex
EAN
4031582450439
Kernattribute
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1000 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
800 kg
Statische Tragfähigkeit
2000 kg
Bauhöhe
305 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
5,64 kg
Produktname
Kappa
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
135 mm
Plattenbreite
110 mm
Gehäuse
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Material
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Störkreis
372 mm
Ausladung
61 mm
Schwenkradius
186 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
55 mm
Durchmesser
250 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Gesicherte Befestigungsplatte
Montageplatte mit Mutter und Schraube gesichert
Stabile Konstruktion
Massive Stahlplatte für maximale Tragfähigkeit
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Langlebige Oberflächen
Hochwertige Verzinkung für lange Lebensdauer unter harten Bedingungen
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Zwei gehärtete zweireihige Kugellaufbahnen garantieren außergewöhnliche Stabilität
Flexible Feststellung
Einsatz von zwei unabhängigen Betätigungssystemen in einer Rolle
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø250

Das Zubehör stellt eine spezialisierte Komponente für Lenkrollen dar, die zur Ergänzung und Optimierung bestehender Rollensysteme entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0 kg handelt es sich um ein besonders leichtes Bauteil, das die Gesamtbelastung der Rollenkonstruktion nicht erhöht und somit ideal für gewichtssensitive Anwendungen geeignet ist, wobei die präzise Fertigung eine zuverlässige Integration in verschiedene Lenkrollensysteme gewährleistet.

Rad 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 55 mm aus Polyurethan, gegossen. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achsbohrungsdurchmesser von 25 mm. Die Ausführung mit Präzisionskugellager bietet eine statische Tragfähigkeit von 2000 kg sowie dynamische Tragfähigkeiten von 1000 kg bei 4 km/h und 800 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.

Schwerlast
250 mm
Schwerlast
250 mm
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Bockrolle 250 mm
Bockrolle 250 mm
Kappa
9688ITP250P63 CL67

Die Bockrolle Kappa ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, bei einem Raddurchmesser von 250 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg bei 4 km/h und 800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2000 kg erreicht. Diese Hochleistungsrolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

Schwerlast
250 mm
305 mm
Schwerlast
250 mm
305 mm
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 250 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 250 mm
Kappa
9682ITP250P63 CL67

Die Kappa ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für höchste Belastbarkeit. Das Rad mit 250 mm Durchmesser kombiniert einen Aluminiumkörper mit einer Polyurethan, gegossen Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe beträgt 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg bei 4 km/h bzw. 800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2000 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

Schwerlast
250 mm
305 mm
Schwerlast
250 mm
305 mm
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 250 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 250 mm
Kappa
9681ITP250P63 CL67

Die Lenkrolle mit Richtungsfeststeller Kappa ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Polyurethan, gegossen Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 1000 kg bei 4 km/h bzw. 800 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 2000 kg beträgt. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

Schwerlast
250 mm
305 mm
Schwerlast
250 mm
305 mm