Lenkrolle 200 mm
Kappa
EAN:
4031582450422
Artikelnummer:
9680ITP200P63 Convex
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Stabile Konstruktion
Die Lenkrolle Kappa ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Lenkrolle Kappa ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Polyurethan, gegossen als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 245 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg beträgt. Hauptanwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Gesicherte Befestigungsplatte
Montageplatte mit Mutter und Schraube gesichert
Stabile Konstruktion
Massive Stahlplatte für maximale Tragfähigkeit
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Langlebige Oberflächen
Hochwertige Verzinkung für lange Lebensdauer unter harten Bedingungen
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Zwei gehärtete zweireihige Kugellaufbahnen garantieren außergewöhnliche Stabilität
Flexible Feststellung
Einsatz von zwei unabhängigen Betätigungssystemen in einer Rolle