Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha verfügt über einen Zapfen, rund als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Stahlblech auf, der mit einem Laufbelag aus Vollgummi, spurlos versehen ist und über ein Rollenlager verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 158 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 140 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3470DIR125R05-20x45
EAN
4031582303438
Kernattribute
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
70 kg
Statische Tragfähigkeit
140 kg
Bauhöhe
158 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,31 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
20 mm
Zapfenlänge
45 mm
Gehäuse
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
102,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
37 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager