Rollen mit einer Lauffläche aus Kunststoff werden beispielsweise für kleine Möbelstücke oder auch im industriellen Bereich eingesetzt. Sie können mit verschiedenen Lagerarten wie Gleitlagern, Kugellagern oder Rollenlagern ausgestattet werden, wodurch sie unterschiedliche Rolleigenschaften aufweisen und verschiedensten Anforderungen gerecht werden.
Vor- und Nachteile der Kunststoffrollen
Zu den Vorteilen von Kunststoffrollen zählt der Hygieneaspekt. TENTE Rollen mit ausgesuchten Kunststoffen, verchromten Stahlteilen und Komponenten aus rostfreiem Edelstahl sind waschbar und beständig gegenüber vielen Reinigungsmitteln. So können sie regelmäßig problemlos gereinigt werden und erfüllen dadurch langfristig die hohen Hygienevorschriften, die zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie oder in der Medizin- und Pharmatechnik gestellt werden.
Ein Nachteil von Kunststoff ist hingegen, dass er ein nicht leitender Werkstoff ist. Laden sich die Rollen durch Reibung auf, kann die so entstandene Spannung nicht abfließen und der nächste geerdete Kontakt führt zu einer elektrostatischen Entladung, die gefährliche Folgen haben kann. Um das zu vermeiden, können TENTE Kunststoffrollen mit Zusatzstoffen versehen werden, damit sie elektrisch leitfähig sind
Verschiedene Kunststoffe für die Lauffläche: PA, PP, PUR
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
Belgien
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com