Uma da vantagens dos rodízios de plástico é a questão higiénica. Os rodízios da TENTE com plásticos selecionados, peças de aço cromadas e componentes em aço inoxidável são laváveis e resistentes a muitos produtos de limpeza. Deste modo, podem ser regularmente limpos sem qualquer problema e satisfazem a longo prazo os rigorosos regulamentos de higiene essenciais, por exemplo, na indústria de produtos alimentares ou na tecnologia médica e farmacêutica.
Uma desvantagem do plástico é, em contrapartida, o facto de ele ser um material não condutor. Se os rodízios se carregarem por fricção, a tensão que se forma assim não pode sair e o próximo contacto ligado à terra causa uma descarga eletrostática que pode ter consequências perigosas. Para evitar isso, os rodízios de plástico da TENTE podem ser adicionados com aditivos para ficarem eletricamente condutores.
Tem perguntas sobre as características e as áreas de aplicação dos rodízios de plástico? Entre em contacto connosco – estamos ao seu dispor para o aconselhar!