プラスチックの踏面を備えたキャスターは、例えば、小さな家具や産業用途に使用される。 キャスターにはプレーンベアリング、ボールベアリングまたはキャスターベアリングなどのさまざまなベアリングタイプを装備することができます。これは、回転特性が異なり、幅広い要件を満たすことを意味します。
衛生面はプラスチックキャスターの利点の1つです。 選択されたプラスチック、クロムメッキスチールパーツおよびステンレススチールコンポーネントを備えたTENTEキャスターは、洗浄可能であり、多くの洗浄剤に耐性があります。 これは、たとえ長期的にも問題なく定期的に清掃することができ、食品産業や医療および医薬品分野に適用される厳しい衛生規則に従うことを意味します。 p>しかし、プラスチックの欠点は、それが非導電性材料であることです。 摩擦によりキャスターが帯電された場合、結果として生じる電圧は消耗することができず、地面との次の接触は静電気放電につながり危険な結果を招く可能性があります。 これを避けるために、TENTEプラスチックキャスターには導電性を付与するための添加物を加えることができます。 p>
プラスチックキャスターの特性や用途についてご質問はありますか? お問い合わせ - お気軽にご連絡させていただきます。 p>
プラスティックキャスターの利点と欠点
プラスチックキャスターの利点の中には、衛生面があります。 選択されたプラスチック、クロムメッキスチールパーツおよびステンレススチールコンポーネントを備えたTENTEキャスターは、洗浄可能であり、多くの洗浄剤に耐性があります。 これは、たとえ長期的にも問題なく定期的に清掃することができ、食品産業や医療および医薬品分野に適用される厳しい衛生規則に従うことを意味します。 p>しかし、プラスチックの欠点は、それが非導電性材料であることです。 摩擦によりキャスターが帯電された場合、結果として生じる電圧は消耗することができず、地面との次の接触は静電気放電につながり危険な結果を招く可能性があります。 これを避けるために、TENTEプラスチックキャスターには導電性を付与するための添加物を加えることができます。 p>
プラスチックキャスターの特性や用途についてご質問はありますか? お問い合わせ - お気軽にご連絡させていただきます。 p>
コンタクト
TENTEのソリューションに興味がおありですか。
お気軽にお問い合わせ下さい。
TENTE Casters Co., Ltd.
13, Chindori-cho, Ichikawa-city
Chiba, 272-0126
日本
Phone: +81 47 300 2333
Email: tente.group.jp@tente.com