Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Bockrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgestattet, welches einen Raddurchmesser von 160 mm aufweist. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 270 kg erreicht. Diese technischen Spezifikationen machen die Rolle ideal für industrielle Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungsanforderungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3478PVJ160P63
EAN
4031582377880
Kernattribute
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
115 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
135 kg
Statische Tragfähigkeit
270 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,67 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
115 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, schwer
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 58 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 270 kg erreicht.

Leichtlast
160 mm
Leichtlast
160 mm
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle 160 mm
Lenkrolle 160 mm
Alpha
3470PVJ160P63

Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 270 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

Leichtlast
160 mm
200 mm
Leichtlast
160 mm
200 mm
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Alpha
3477PVJ160P63

Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm kombiniert einen robusten Polypropylen-Radkörper mit einer schwarzen Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 270 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für diverse Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.

Leichtlast
160 mm
200 mm
Leichtlast
160 mm
200 mm