Kappa
9681TOO100P63 CL67
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Automobilindustrie, Eisenwarenhändler, Schwertransport Lösungen | 
|---|---|
| Produktname | Kappa | 
| Produkttyp | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller | 
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 720 KG | 
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 600 KG | 
| Statische Tragfähigkeit | 1200 KG | 
| Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C | 
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C | 
| Bauhöhe | 145 mm | 
| Gesamtbreite | 110 mm | 
| Gesamtgewicht | 3,47 KG | 
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
| Ausladung | 41 mm | 
| Schwenkradius | 95 mm | 
| Störkreis | 190 mm | 
| Dom Durchmesser | 111 mm | 
Rad
| Material des Radkörpers | Polyamid, schwer | 
|---|---|
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper | 
| Radlagerung | Gleitlager | 
| Lauffläche | Harte Lauffläche | 
| Radfarbe | Natural white | 
| Raddurchmesser | 100 mm | 
| Breite der Lauffläche | 50 mm | 
| Radbreite | 50 mm | 
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D | 
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte | 
|---|---|
| Plattenlänge | 135 mm | 
| Plattenbreite | 110 mm | 
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm | 
| Plattenlochlänge (maximal) | 80 mm | 
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm | 
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm | 
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |