Kappa load
9651FTP160P63 CL67
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Produktname | Kappa load |
|---|---|
| Produkttyp | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 900 KG |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 750 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 1500 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 205 mm |
| Gesamtbreite | 110 mm |
| Gesamtgewicht | 5,95 KG |
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
| Schwenklager | Axialrillen- und Kegelrollenlager |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 58 mm |
| Schwenkradius | 140 mm |
| Störkreis | 280 mm |
| Dom Durchmesser | 111 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Guss |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
| Radlagerung | Präzisionskugellager |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Radfarbe | Honey yellow (RAL1005) |
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
|---|---|
| Plattenlänge | 135 mm |
| Plattenbreite | 110 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 80 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |