Maxtech
UAR 100x32-Ø12 HL44,4
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Primære egenskaber
| Applikationer | Kundevogne, Maskiner og værkstedsudstyr, Rengøringsvogne, Sterilisering |
|---|---|
| Produktnavn | Maxtech |
| Belastning ved 4 km/t | 150 KG |
| Belastning Statisk | 300 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -25 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Samlet vægt | 0,21 KG |
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
| Leje | Rulleleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
| Hjuldiameter | 100 mm |
| Hjulbane bredde | 32 mm |
| Aksel Huldiameter | 12 mm |
| Navlængde | 44,4 mm |
| Hjulbredde | 32 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |