Duratech
MOP 200x50-Ø35 HL60
Primære egenskaber
| Applikationer | Industrivirksomheder, Rengøringsvogne, Tunge transportløsninger |
|---|---|
| Produktnavn | Duratech |
| Belastning ved 4 km/t | 3360 KG |
| Belastning ved 6 km/t | 2800 KG |
| Belastning Statisk | 5600 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Samlet vægt | 2,58 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Hjul
| Fælgmateriale | Polyamid, super tung |
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
| Aksel Huldiameter | 35 mm |
| Navlængde | 60 mm |
| Hjulbredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
| Lejetype | 6307 |