Alpha stainless
8470UAD125P30-13 natural/3004
Primære egenskaber
| Applikationer | Industrivirksomheder, Maskiner og værkstedsudstyr, Rengøringsvogne |
|---|---|
| Produktnavn | Alpha stainless |
| Produkttype | Drejeligt Hjul |
| Særlige funktioner | Rustfri |
| Belastning ved 4 km/t | 200 KG |
| Belastning Statisk | 400 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -25 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 155 mm |
| Samlet bredde | 75 mm |
| Samlet vægt | 0,78 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Gaffel
| Materiale | Rustfri stål, tungt |
|---|---|
| Gaffel Form | Bred |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Rustfri stål, Rustfri stål |
| Udladning | 40 mm |
| Udfaldsradius | 102,5 mm |
| Udfaldsdiameter | 205 mm |
| Dome-diameter | 75 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Polyamid |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
| Leje | Rulleleje , Rustfri |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Natural white |
| Hjuldiameter | 125 mm |
| Hjulbane bredde | 32 mm |
| Hjulbredde | 32 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
| Tilpasningstype | Bolthul |
|---|---|
| Bolt Huldiameter | 13 mm |