Alpha stainless
8470UAD125P30-13 natural/3004
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Industrielle Kunden, Maschinen & Werkstattausrüstung, Professionelle Reinigungswagen |
|---|---|
| Produktname | Alpha stainless |
| Besonderheiten | Rostfrei |
| Produkttyp | Lenkrolle |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 200 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 400 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 155 mm |
| Gesamtbreite | 75 mm |
| Gesamtgewicht | 0,78 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Rostfreier Stahl, schwer |
|---|---|
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Stahl, Rostfrei , Stainless steel |
| Ausladung | 40 mm |
| Schwenkradius | 102,5 mm |
| Störkreis | 205 mm |
| Dom Durchmesser | 75 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Polyamid |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Radlagerung | Rollenlager, Rostfrei |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Radfarbe | Natural white |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 32 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Befestigung
| Befestigungsart | Anschraubloch |
|---|---|
| Rückenloch Durchmesser | 13 mm |