Agila stainless
7470PJO075P30-11
Primære egenskaber
| Applikationer | Forhandlere, Rengøringsvogne |
|---|---|
| Produktnavn | Agila stainless |
| Produkttype | Drejeligt Hjul |
| Særlige funktioner | Rustfri |
| Belastning ved 3 km/t | 75 KG |
| Belastning Statisk | 150 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 100 mm |
| Samlet bredde | 43 mm |
| Samlet vægt | 0,23 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Gaffel
| Materiale | Rustfri stål, medium |
|---|---|
| Gaffel Form | Bred |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Rustfri stål, Rustfri stål |
| Udladning | 24 mm |
| Udfaldsradius | 61,5 mm |
| Udfaldsdiameter | 123 mm |
| Dome-diameter | 43 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Polypropylen |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
| Leje | Glideleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
| Hjuldiameter | 75 mm |
| Hjulbane bredde | 25 mm |
| Hjulbredde | 25 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |
Montering
| Tilpasningstype | Bolthul |
|---|---|
| Bolt Huldiameter | 11 mm |