Agila stainless
7470PJO075P30-11
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Barkácsbolt, Professzionális takarítókocsik |
|---|---|
| Termék neve | Agila stainless |
| Speciális funkciók | Rozsdamentes |
| Termék típusa | Forgóvillás görgő |
| teherbírás 3 km/h-nál | 75 KG |
| Statikus teherbírás | 150 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| teljes magasság | 100 mm |
| Teljes szélesség | 43 mm |
| Összsúly | 0,23 KG |
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség |
Váz
| Anyag | Rozsdamentes acél, közepes |
|---|---|
| Villa alakja | Széles |
| forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Rozsdamentes acél, Rozsdamentes acél |
| ellensúlyoz | 24 mm |
| Forgatási sugár | 61,5 mm |
| körbeforgás | 123 mm |
| Kupola átmérője | 43 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
|---|---|
| futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
| Csapágy | Siklócsapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
| Kerékátmérő | 75 mm |
| futófelület szélessége | 25 mm |
| kerék szélessége | 25 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Csavarfurat |
|---|---|
| Csavar furat átmérője | 11 mm |