Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Linea safety je systém automatického zamykání s armaturou typu slepá díra pro armaturu B10. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a vybaveno přírubovým čepem, otočným ložiskem, přičemž síla uvolní 23 N a délka pružinového zdvihu činí 8 mm. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, je osazeno ložiskem a má průměr 75 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 75,5 mm. Dynamická nosnost je 90 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost činí 180 kg. Systém je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, mediální nábytek, vozíky na léky, mobilizaci a speciální potřeby, ošetřovatelské vozíky, ultrazvukové přístroje a ventilátory.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
592DUAO075L51-10 RAL7001
EAN
4031582394955
Základní atributy
Typ
Systém automatického zamykání
Stavební výška
55 mm
Nosnost 3 km/h
90 kg
Statická Nosnost
180 kg
Celková výška
75,5 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,16 kg
Název produktu
Linea safety
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Pouzdro
Barva vidlice
Stříbrně šedá (RAL7001)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Informace
Síla uvolní 23 N a délka pružinového zdvihu 8 mm.
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
30 mm
Průměr otáčení
130 mm
Vyosení
23 mm
Poloměr otáčení
65 mm
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
75 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
Bezpečný zámek
Začne se pohybovat pouze tehdy, když je uživatelem aktivována páka nebo rukojeť. Nežádoucí pohyb je účinně zabráněn
Nep hinterlasse-spuren
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Efektivní provoz
Centrální zámek na dotek tlačítka pro maximální komfort
Přeskočit galerii produktů

Křížový prodej

Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL7001

Otočné Kolečko s Brzda kola Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu s přírubovým čepem, otočným ložiskem zajišťujícím plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 75,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 90 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 180 kg. Kolečko je ideální pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, mediální nábytek, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, kancelářské židle, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky v nemocnicích a domovech důchodců.

75 mm
Lehká zátěž
75.5 mm
75 mm
Lehká zátěž
75.5 mm