Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
E-Drive nabíječka baterie je příslušenství určené pro elektromobilní vozítka s kolečky, které zajišťuje efektivní a bezpečné nabíjení baterií. Toto zařízení je navrženo s ohledem na mobilitu a flexibilitu, což umožňuje snadný transport a umístění na různých místech. Nabíječka je vybavena moderní technologií pro optimalizaci procesu nabíjení, která chrání baterii před přetížením a zajišťuje dlouhou životnost. Příslušenství je kompatibilní se standardními bateriemi používanými v elektromobilitě a nabízí rychlé a spolehlivé nabíjení. Konstrukce je robustní a odolná vůči běžnému opotřebení, což zaručuje dlouhodobou funkčnost. Zařízení je vhodné pro profesionální i osobní použití v oblasti elektromobilní dopravy.
Nabíječka baterií
Doba nabíjení
Pro baterie 11,6 Ah přibližně 6 hodin
Čísla článků
Název produktu
EDOZ512 2A
Číslo materiálu S4
199066658
Základní atributy
Typ
Příslušenství
Celková hmotnost
0,89 kg
Název produktu
E-Drive nabíječka baterie
Elektrické vodivé
Nerezové
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Standardizovaná údržba
USB rozhraní pro aktualizace firmwaru
Uživatelsky přívětivá montáž
Ruční jednotku lze připevnit vertikálně nebo horizontálně
Snížení absence kvůli nemoci
Rychlá návratnost investice díky menší nemocnosti