Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kappa je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typem upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké kategorie, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost při intenzivním provozu. Kolo má průměr 300 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu v odlité formě, což poskytuje optimální kombinaci tření, odolnosti proti opotřebení a tichého provozu. Celková výška kolečka dosahuje 355 mm. Kappa je navržena pro statickou nosnost 2400 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1200 kg při rychlosti 6 km/h a 1440 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolečko je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťovém vybavení, systémech AMR, automobilovém OEM sektoru, u výrobců keramiky a skla, ve výrobních a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
9688FTP300P63 CL67
EAN
4031582316339
Číslo materiálu S4
990830642
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Stavební výška
98 mm
Nosnost 4 km/h
1440 kg
Nosnost 6 km/h
1200 kg
Statická Nosnost
2400 kg
Celková výška
355 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
13,61 kg
Název produktu
Kappa
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
135 mm
Šířka plotny
110 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
96 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
300 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Pevná konstrukce
Masivní ocelová deska pro maximální nosnost
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Dlouhotrvající povrchy
Vysoce kvalitní galvanizace pro dlouhou životnost v náročných podmínkách
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalené dvojité kuličkové dráhy
Dvě kalené dvojité kuličkové dráhy zaručují výjimečnou stabilitu
Flexibilní funkce zámku
Použití dvou nezávislých ovládacích systémů v jednom kolečku
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech a vozících. Kolo má průměr 300 mm a je vybaveno běhounem o šířce 80 mm z polyuretanu, odlitého. Náboj kola má délku 92 mm a je vyroben z litiny, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Otvor pro osu má průměr 30 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 4000 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 2000 kg při rychlosti 6 km/h nebo 2400 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 300 mm
Otočné Kolečko 300 mm
Kappa
9680FTP300P63 CL67

Otočné kolečko Kappa je vysoce výkonné otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k různým typům vozíků a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké třídy, která poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhou životnost. Skříň je vybavena dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje hladký a spolehlivý otáčivý pohyb. Kolo má průměr 300 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou adhezi, tichý chod a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 355 mm. Kappa je schopna unést statickou zátěž až 2000 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 1000 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1200 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolečko je ideálně vhodné pro letecký průmysl a letiště, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 300 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 300 mm
Kappa
9681FTP300P63 CL67

Kappa je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce a obsahuje dva kulovité závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, zajišťující dlouhodobou stabilitu a odolnost proti korozi. Kolečko má průměr 300 mm s běhounem z polyuretanu v odlité formě, který je namontován na přesném kuličkovém ložisku zabudovaném v litinové kostře. Celková výška produktu dosahuje 355 mm, což umožňuje optimální ergonomii při manipulaci a instalaci. Statická nosnost kolečka je 2000 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1000 kg při rychlosti 6 km/h a 1200 kg při rychlosti 4 km/h, což poskytuje flexibilitu pro různé provozní režimy. Kappa je určena pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, systémy AMR, automobilový OEM sektor, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky, jakož i těžké AGV systémy, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a přesnost.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 300 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 300 mm
Kappa
9682FTP300P63 CL67

Kappa je otočné kolečko s totální brzdou na přední straně kola, určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce a obsahuje dva kuličkové závody, které jsou vyztuženého nebo nerezového provedení, zajišťující spolehlivou otočnost. Kolo má průměr 300 mm a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem. Běhoun kola je vyroben z odlité polyuretanu, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, přičemž tělo kola je z litiny. Celková výška kolečka dosahuje 355 mm. Kappa je schopno unést statické zatížení až 2000 kg. Dynamická zatížení jsou specifikována na 1000 kg při rychlosti 6 km/h a 1200 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolečko je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, systémech AMR, automobilovém OEM sektoru, u výrobců keramiky a skla, v průmyslových a plošinových vozících a v těžkých AGV systémech.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg