Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Pevné kolečko Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyamidu a běhoun z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, které poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a ochranu podlahy. Kolečko je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěné, pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 160 mm a celková výška dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 600 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při vysokém zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
8678UFX160P63
EAN
4031582313956
Číslo materiálu S4
990829522
Core attributes
Typ
Pevné Kolečko
Stavební výška
117 mm
Nosnost 4 km/h
300 kg
Nosnost 6 km/h
240 kg
Statická Nosnost
600 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,08 kg
Název produktu
Zeta stainless
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
74 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
74 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
117 mm
Housing
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
64 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
46 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
46 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Šedá / bez označení
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a využívá dva míčové závody pro zajištění plynulého otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěné pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost činí 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 600 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při vysokém zatížení.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianty
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

Otočné Kolečko Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a otočné ložisko tvoří dva míčové závody zajišťující plynulý chod a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, které poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a ochranu podlahy. Ložisko kolečka je tvořeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěné, které garantuje spolehlivý provoz. Celková výška konstrukce činí 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 600 kg, což umožňuje použití i pro těžké náklady.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěné pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost činí 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 600 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při vysokém zatížení.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a využívá dva míčové závody pro zajištění plynulého otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěné pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost činí 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 600 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při vysokém zatížení.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianty
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

Otočné Kolečko Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a otočné ložisko tvoří dva míčové závody zajišťující plynulý chod a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, které poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a ochranu podlahy. Ložisko kolečka je tvořeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěné, které garantuje spolehlivý provoz. Celková výška konstrukce činí 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 600 kg, což umožňuje použití i pro těžké náklady.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěné pro dlouhodobou spolehlivost. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost činí 300 kg při rychlosti 4 km/h nebo 240 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 600 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při vysokém zatížení.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg