Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Zeta stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typem upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, která zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a dlouhodobou trvanlivost v agresivních prostředích. Otočný mechanismus je konstruován se dvěma míčkovými závody, které umožňují plynulé a stabilní otáčení. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno ložiskem pro optimální funkčnost. Běhoun kola je identický s tělem kola a zajišťuje rovnoměrné rozložení zatížení. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení. Statická nosnost kolečka činí 1600 kg, což poskytuje značnou rezervu pro statické zatížení. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h, přičemž tyto hodnoty odrážejí výkon kolečka v podmínkách kontinuálního provozu. Kombinace těchto parametrů činí Zeta stainless ideálním řešením pro aplikace vyžadující vysokou nosnost, odolnost a spolehlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8678TOO160P63
EAN
4031582313864
Číslo materiálu S4
990830199
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Stavební výška
117 mm
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-30 °C
Celková hmotnost
2,09 kg
Název produktu
Zeta stainless
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
74 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
74 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
117 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid, těžký
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Přírodní bílá
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko 160 mm
Zeta stainless
8670TOO160P63

Otočné Kolečko Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a využívá dva míčové závody pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu, těžký, s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1600 kg. Toto kolečko je určeno pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou odolnost a spolehlivost v korozivním prostředí díky nerezové konstrukci.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 160 mm
Zeta stainless
8671TOO160P63

Otočné Kolečko se Směrová brzda Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce odolné řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a otočné ložisko tvoří dva míčové závody zajišťující plynulý chod a dlouhou životnost. Kolečko má tělo z polyamidu, těžký, s běhounem z materiálu identického s tělem kola, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro optimální funkčnost. Průměr kola činí 160 mm a celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1600 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při vysokém zatížení.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Zeta stainless
8677TOO160P63

Otočné Kolečko s Totální brzda Zeta stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a využívá dva míčové závody pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu, těžký, s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno ložiskem pro optimální funkčnost. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1600 kg. Toto kolečko je ideální pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou odolnost a spolehlivost.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg