Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Forma
EAN:
4031582476514
Číslo výrobku:
6941UFP125R05-28 grey
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Pevná vidlice
Otočné Kolečko se Směrová brzda Forma je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko se Směrová brzda Forma je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno ze zinku-odlévání-hliník a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulý otáčivý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem a má průměr 125 mm. Celková výška kolečka činí 190 mm. Dynamická nosnost dosahuje 125 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je určeno pro aplikace jako anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky a ultrazvukové přístroje, kde je vyžadována vysoká manévrovatelnost a spolehlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce