Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Linea
EAN:
4031582353273
Číslo výrobku:
5941XSC125P51 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z polyamidu s přesným kuličkovým ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z polyamidu s přesným kuličkovým ložiskem pro otáčení. Kolečko má tělo z elektricky vodivého polyamidu a běhoun z vstříknutého elektricky vodivého polyuretanu, přičemž je osazeno nerezovým přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 148 mm. Dynamická nosnost je 130 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 260 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Upevnění
Pouzdro
Kolečko
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
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
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné