Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Linea
EAN:
4031582351958
Číslo výrobku:
5941XSP100P30-13 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyami...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého, s běhounem z polyuretanu, vstříknutého, elektricky vodivého, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 118 mm. Dynamická nosnost je 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 240 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocnic, vozíků na léky, mobilizace, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Upevnění
Pouzdro
Kolečko
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
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
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné