Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Delta twin je otočné kolečko s totální brzda, přední strana kola, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce, s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný pohyb. Kolo má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kola činí 125 mm a celková výška kolečka je 178 mm. Dynamická nosnost dosahuje 750 kg při rychlosti 4 km/h nebo 600 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1500 kg. Kolečko je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
9942ITP125P63 soft cv
EAN
4031582365771
Číslo materiálu S4
990837754
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola
Stavební výška
157 mm
Nosnost 4 km/h
750 kg
Nosnost 6 km/h
600 kg
Statická Nosnost
1500 kg
Celková výška
178 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
5,77 kg
Název produktu
Delta twin
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
105 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Housing
Barva vidlice
Průhledný Povlak
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
136 mm
Průměr otáčení
318 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
159 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Dopravní šedá A (RAL7042)
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63 soft cv

Otočné kolečko Delta twin s obdélníkovou destičkou představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Destička zajišťuje spolehlivé připevnění k podvozku nebo konstrukci. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a přesné kuličkové ložisko pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kola činí 125 mm při celkové výšce 178 mm. Dynamická nosnost dosahuje 750 kg při rychlosti 4 km/h nebo 600 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1500 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63 soft cv

Delta twin je pevné kolečko s obdélníkovou destičkou, které využívá robustní pouzdro z litiny nebo kované litiny, těžká. Kolečko je vybaveno hliníkovým tělesem s odlitým polyuretanovým běhounem a přesnými kuličkovými ložisky pro spolehlivý chod. Průměr kola činí 125 mm při celkové výšce 178 mm. Dynamická nosnost dosahuje 750 kg při rychlosti 4 km/h nebo 600 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1500 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení, kde je vyžadována vysoká odolnost a přesnost.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63 soft cv

Otočné kolečko Delta twin s obdélníkovou destičkou představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Destička zajišťuje spolehlivé připevnění k podvozku nebo konstrukci. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s odlitým polyuretanovým běhounem a přesné kuličkové ložisko pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kola činí 125 mm při celkové výšce 178 mm. Dynamická nosnost dosahuje 750 kg při rychlosti 4 km/h nebo 600 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1500 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63 soft cv

Delta twin je pevné kolečko s obdélníkovou destičkou, které využívá robustní pouzdro z litiny nebo kované litiny, těžká. Kolečko je vybaveno hliníkovým tělesem s odlitým polyuretanovým běhounem a přesnými kuličkovými ložisky pro spolehlivý chod. Průměr kola činí 125 mm při celkové výšce 178 mm. Dynamická nosnost dosahuje 750 kg při rychlosti 4 km/h nebo 600 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost je 1500 kg. Kolečko je ideální pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM, výrobní a plošinové vozíky a přepravní vybavení, kde je vyžadována vysoká odolnost a přesnost.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg