Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 125 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582430608
Číslo výrobku:
347BUFP125P62 180°
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Zajištění stability
Alpha reverse je otočné kolečko s totální brzda a pružinovým směrová brzda, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Alpha reverse je otočné kolečko s totální brzda a pružinovým směrová brzda, vybavené obdélníkovou destičkou pro montáž. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce a je osazeno dvěma míčovými závody pro zajištění plynulého otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, které je uloženo v přesném kuličkovém ložisku. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 500 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologie hašení požárů, strojírenství, výrobních vozíků, skříní na nářadí, pracovních stolů a přepravního vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce