Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 75 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost je 60 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 120 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
2477PJP075R47-24-27
EAN
4031582326710
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 3 km/h
60 kg
Statická Nosnost
120 kg
Celková výška
103 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,45 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Informace
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
Typ uchycení
Syntetický expandér, čtvercový
Expandér (maximální)
27 mm
Expandér (minimální)
24 mm
Housing
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
160 mm
Vyosení
24 mm
Poloměr otáčení
80 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
75 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Sada rukojetí
Informace
Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.
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
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
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
Expandér
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 32 mm do 35 mm, který umožňuje spolehlivé připojení k různým typům trubek a konstrukcí. Celková hmotnost produktu činí 0,17 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a snadnou manipulací při montáži a demontáži systému.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 36 mm do 40 mm, který umožňuje bezpečné a spolehlivé připojení k různým typům trubek nebo tyčí. Celková hmotnost součásti činí 0,18 kg, což zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a mobilitou. Expanzní systém poskytuje univerzální kompatibilitu s běžnými průměry nosných konstrukcí a garantuje pevné uchycení během provozu.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expanzním mechanismem s nastavitelným průměrem uchycení od 24 mm do 27 mm, který zajišťuje spolehlivé a pevné spojení s různými typy trubek nebo tyčí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,14 kg, což umožňuje snadnou manipulaci a instalaci bez nadměrného zatížení konstrukce. Expanzní uchycení poskytuje flexibilní řešení pro montáž na objekty s mírně odlišnými rozměry.

Příslušenství
Expandér
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Toto příslušenství pro kolečko je vybaveno expandérem s přírubou, která umožňuje montáž na trubky s průměrem od 27 mm do 30 mm, čímž zajišťuje univerzální kompatibilitu s různými typy rámů a konstrukcí. Celková hmotnost příslušenství činí 0,14 kg, což zaručuje nízkou zátěž na nosnou konstrukci při zachování potřebné mechanické pevnosti pro spolehlivé uchycení kolečka během provozu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko 75 mm
Agila
2470PJP075R47-24/27

Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, průměr kolečka činí 75 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 150 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 75 mm
Otočné Kolečko 75 mm
Agila
2470PJP075R47-24/27

Otočné kolečko Agila je vybaveno syntetickým expandérem čtvercového typu, přičemž při objednávání je nutné uvést požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, průměr kolečka činí 75 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 103 mm. Dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 150 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg