Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Linea
EAN:
4031582411867
Číslo výrobku:
5947UAP150P52 Kick Pedal ral7001
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díra na šroub šroubů USA pro spolehlivé u...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno obdélníkovou dlahou s rozestupem mezi díra na šroub šroubů USA pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 170 mm. Dynamická nosnost dosahuje 110 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 220 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocnic, vozíků na léky, mobilizace, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Upevnění
Pouzdro
Kolečko
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Zajištěný stojan
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem