Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno montáží typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z materiálu Ocelový plech, střední a obsahuje otočné ložisko typu Dva míčové závody. Kolečko má tělo z materiálu Polyprpylen a běhoun z materiálu Polyuretan, Napěněný, s ložiskem typu Přesné kuličkové ložisko. Průměr kolečka činí 150 mm a celková výška dosahuje 185 mm. Dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 150 kg. Produkt je určen pro aplikace jako Pečovatelské postele, Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Nemocnice, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Profesionální čisticí vozíky, Obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
2477PNP150P30
EAN
4031582422009
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 3 km/h
75 kg
Statická Nosnost
150 kg
Celková výška
185 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,98 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Informace
Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Housing
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
262 mm
Vyosení
36 mm
Poloměr otáčení
131 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
75 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Polyuretan, Napěněný
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
150 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Sada rukojetí
Informace
Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.
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
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 150 mm
Agila
2470PJP150P30-11

Otočné Kolečko Agila je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z materiálu Ocelový plech, střední a obsahuje otočné ložisko typu Dva míčové závody. Kolečko má tělo z materiálu Polypropylen s běhounem z Termoplastická pryž a je osazeno Přesné kuličkové ložisko. Průměr kolečka činí 150 mm a celková výška dosahuje 185 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako Pečovatelské postele, Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Nemocnice, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Profesionální čisticí vozíky, Obchodní zařízení a displaye.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 150 mm
Agila
2470PJP150P30-11

Otočné Kolečko Agila je vybaveno upevněním typu Díra na šroub, přičemž kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. Pouzdro je vyrobeno z materiálu Ocelový plech, střední a obsahuje otočné ložisko typu Dva míčové závody. Kolečko má tělo z materiálu Polypropylen s běhounem z Termoplastická pryž a je osazeno Přesné kuličkové ložisko. Průměr kolečka činí 150 mm a celková výška dosahuje 185 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako Pečovatelské postele, Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Nemocnice, Domovy důchodců a pečovatelské domy, Profesionální čisticí vozíky, Obchodní zařízení a displaye.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg