Otočné Kolečko s Totální brzda 150 mm
Agila
EAN:
4031582326246
Číslo výrobku:
2477DIK150R47-36-40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem, čtvercovým, přičemž při objednávání uveďte požadovaný v...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno syntetickým expandérem, čtvercovým, přičemž při objednávání uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, střední, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, a je osazeno kuželovým ložiskem. Průměr kolečka činí 150 mm a celková výška dosahuje 188 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Upevnění
Pouzdro
Kolečko
Sada rukojetí
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Zajištěný stojan
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu