Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Linea
Číslo výrobku:
5947UAC125P30-11 9002/K9011 High Temperature
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea je otočné kolečko s totální brzdou určené pro profesionální zdravotnické a průmyslové aplikace, vybavené dírou na šroub ja...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea je otočné kolečko s totální brzdou určené pro profesionální zdravotnické a průmyslové aplikace, vybavené dírou na šroub jako typ připevnění. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro zajištění hladkého a spolehlivého otáčení. Otočný mechanismus je rovněž vybaven přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje dlouhou životnost a minimální údržbu. Kolečko má průměr 125 mm a je opatřeno polyuretanovou vstřikovanou běhoun, která poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení. Tělo kolečka je konstruováno z polyamidu, což zajišťuje nízkou hmotnost a vysokou odolnost vůči korozi. Celková výška produktu dosahuje 143 mm. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 260 kg a dynamickou nosnost 130 kg při rychlosti 3 km/h. Linea je ideální pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenových přístrojích, pečovatelských postelích, stravovacích vozících, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, vozících na léky, mobilizačních zařízeních, domovech důchodců, ošetřovatelských vozících, kancelářském nábytku, zvedácích zařízeních pro pacienty, polohovaných křeslech, chirurgických robotech, ošetřovatelských křeslech, ultrazvukových přístrojích, ventilátorech a profesionálních čistících vozících.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Lakovaný povrch
Zlato, chrom nebo lesklé barvy
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné