Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký typ, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno valivým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 500 kg. Produkt nachází uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech, technologiích hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
3477UOJ125P62
EAN
4031582306095
Číslo materiálu S4
990006618
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
75 mm
Nosnost 4 km/h
250 kg
Statická Nosnost
500 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
1,16 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Délka plotny
105 mm
Šířka plotny
80 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
75 mm
Průměr otáčení
246 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
123 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
40 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Přírodní bílá
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL48,4

Kolo Duratech pro kladky je vyrobeno z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je vybaveno valivým ložiskem. Kolo má průměr 125 mm, šířku běhounu 40 mm a délku náboje 48,4 mm, přičemž průměr otvoru pro osu činí 12 mm. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 600 kg. Toto kolo je navrženo pro spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích s vysokými nároky na zatížení a odolnost.

125 mm
300 kg
125 mm
300 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 125 mm
Alpha
3470UOJ125P62

Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem z identického materiálu jako tělo kola a je osazeno valivým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 500 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Pevné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a pouzdrem z ocelového plechu těžkého provedení zajišťujícím vysokou odolnost. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem ze stejného materiálu jako těleso kola, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 125 mm
Alpha
3470UOJ125P62

Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem z identického materiálu jako tělo kola a je osazeno valivým ložiskem. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 500 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Pevné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a pouzdrem z ocelového plechu těžkého provedení zajišťujícím vysokou odolnost. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem ze stejného materiálu jako těleso kola, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg