Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582377200
Číslo výrobku:
8477UOD100P30-11
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a využívá otočné ložisko s dva míčové závody pro spolehlivý chod. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identické s tělem kolo a je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kola činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 300 kg. Produkt je určen pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochrana, strojírenství a přepravní vybavení.
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
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením