Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha
Číslo objednávky:
990001424
EAN:
4031582305111
Číslo výrobku:
3477DVJ100P62
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné kolečko s totální brzdou Alpha je průmyslový komponent určený pro náročné provozní podmínky, například v automobilovém pr...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko s totální brzdou Alpha je průmyslový komponent určený pro náročné provozní podmínky, například v automobilovém průmyslu, stravovacích vozících, kontejnerové výstavbě nebo pracovních stolech. Upevnění zajišťuje obdélníková destička, která slouží jako spojovací prvek mezi kolečkem a nosnou konstrukcí. Těleso je vyrobeno z těžkého ocelového plechu a otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, jež zajišťuje plynulé a přesné natáčení kolečka i při zatížení a stabilitu v celém rozsahu pohybu. Kolo o průměru 100 mm je uloženo na valivém ložisku, jeho běhoun tvoří tvrdá černá guma a tělo kola je z ocelového plechu. Celková výška výrobku činí 128 mm. Statická nosnost kolečka je 140 kg, zatímco dynamická nosnost při pojezdové rychlosti 4 km/h dosahuje 70 kg, což umožňuje spolehlivý provoz v běžných podmínkách.
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem